Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135744
Modellcode: 6200A-6502

Eaton Moeller® series Retroreflektor, rund 55 mm, selbstklebend

Listenpreis EUR2.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Katalognummer
135744
Produkt Länge/Tiefe
50.8 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
Keine
EAN
4015081325375
Modellcode
6200A-6502

Produktspezifikationen

Typ
Retroreflektor
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Anzahl der Befestigungslöcher
0
Außendurchmesser
61 mm
Produktkategorie
Zubehör
Form
Rundkopf
Montageart
Selbstklebende Montage
Material
Isolierstoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.