Eaton Moeller® series Retroreflektor, rund 55 mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series E65 Zubehör Retroreflektor
|
| Katalognummer |
135746
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
7.5 mm
|
| Produktbreite |
61 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| EAN |
4015081325399
|
| Modellcode |
6200A-6505
|
| Typ |
Retroreflektor
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Anzahl der Befestigungslöcher |
1
|
| Außendurchmesser |
61 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Form |
Rundkopf
|
| Material |
Isolierstoff
|