Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135749
E58KAM18

Eaton Moeller® series E58 Befestigungswinkel, M18, justierbar, isoliert

Listenpreis EUR88.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Zubehör Befestigungswinkel
Katalognummer
135749
Produkt Länge/Tiefe
133.35 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
69.85 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
Keine
EAN
4015081325429
Modellcode
E58KAM18

Produktspezifikationen

Typ
Befestigungswinkel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Haltewinkel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015