Eaton Moeller® series E58 Leitungsadapter, M30, Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Zubehör Leitungsadapter
|
| Katalognummer |
135754
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50.8 mm
|
| Produkthöhe |
57.15 mm
|
| Produktbreite |
50.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| EAN |
4015081325474
|
| Modellcode |
E58KC30
|
| Typ |
Leitungsadapter
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Material |
Edelstahl
|
Support
Contact us
+359884477015