Eaton Moeller® series E58 Schutzbügel, justierbar
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Zubehör Schutzbügel
|
| Katalognummer |
135757
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
152.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.75 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| EAN |
4015081325504
|
| Modellcode |
E58KS5200
|
| Typ |
Schutzbügel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Haltewinkel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Material |
Metall
|
Support
Contact us
+359884477015