Eaton Moeller® series E65 Retroreflektor, 51mm, T=63mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
|
| Katalognummer |
135758
|
| Produkt Länge/Tiefe |
63 mm
|
| Produkthöhe |
8.5 mm
|
| Produktbreite |
86 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| EAN |
4015081325511
|
| Modellcode |
E65KR55
|
| Typ |
Retroreflektor
|
| Ausstattung: |
Polarisationsfilter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Befestigungslöcher |
2
|
| Außendurchmesser |
63 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Form |
rund
|
| Material |
Isolierstoff
|