Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, rechtwinklig E51KF673
| Produktname |
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
|
| Katalognummer |
135789
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158.75 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
133.35 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| EAN |
4015081325825
|
| Modellcode |
E51KF673
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Typ |
Glasfaser-Simplex-Kabel
|
| Gehäusematerial |
Edelstahl
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
250 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-45 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|