Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135797
E51KF7B3

Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Duplexkabel, Edelstahl, rechtwinklig E51KF7B3

Listenpreis EUR172.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E51 Zubehör Glasfaser-Duplexkabel
Katalognummer
135797
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
Keine
EAN
4015081325900
Modellcode
E51KF7B3

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Glasfaser-Duplexkabel
Gehäusematerial
Edelstahl
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
250 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-45 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.