Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135801
Modellcode: E51KF843

Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, flach E51KF843

Listenpreis EUR111.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E51 Zubehör Glasfaser-Einfachkabel
Katalognummer
135801
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
127 mm
Produktbreite
44.45 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Zertifikat(e)
Keine
EAN
4015081325948
Modellcode
E51KF843

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Glasfaser-Simplex-Kabel
Gehäusematerial
Edelstahl
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
250 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-45 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.