Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Näherungsschalter, 35 - 250 V AC bei 50/60 Hz, 2-Draht, Schraubklemme, Sn= 15 mm, bündiger Einbau, Zwei-Draht, Kunststoff
| Produktname |
Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
135812
|
| Produkt Länge/Tiefe |
133.35 mm
|
| Produkthöhe |
57.15 mm
|
| Produktbreite |
88.9 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5-2 |
| EAN |
4015081326051
|
| Modellcode |
E55BLT1C
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Klemme
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
Metallisches Objekt
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Kontakte (programmierbar) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
3 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Funktionen |
Schutz gegen Drahtbruch
Verpolungsschutz Kurzschlussschutz |
| Spannungsart |
AC
|
| Montageart |
Einbau, bündig
|
| Material |
Isoliertes Material,
|
| Anschlussart |
2-Draht
Schraubanschlussklemme |
| Installationsart |
bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED |
| Schaltfunktionstyp |
programmierbar/konfigurierbar
|
| Laststrom |
Max. 400 mA (Ie)
|
| Reststrom |
1,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Netzfrequenz |
50 Hz, Eingang, min. Bereich
60 Hz, Eingang, Max. Bereich |
| Schaltfrequenz |
25 Hz
|
| Nennspannung - max. |
250 V
|
| Breite des Sensors |
40 mm
|
| Produktkategorie |
E55 Limit Switch Style Series
|
| Schaltausgangstyp |
Zwei Leiter
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
35 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
35 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
15 mm
|
| Wiederholbarkeit |
10 %
|
| Sensorhöhe |
40 mm
|
| Sensorlänge |
118 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
250 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
35 V
|
| Schalthysterese von Sn |
20 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
8 V
|
Support
Contact us
+359884477015