Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135829
Modellcode: E55CAL30A2E

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Näherungssensor, 20 - 250 V AC bei 50/60 Hz, d=30 mm, 1 S, 2 m Anschlusskabel, 2-Draht, Sn= 15 mm, nichtbündiger Einbau, Zweidraht, Kunststoff

Listenpreis EUR97.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter
Katalognummer
135829
Produkt Länge/Tiefe
165.1 mm
Produkthöhe
31.75 mm
Produktbreite
139.7 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
CE
EAN
4015081326228
Modellcode
E55CAL30A2E

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitung
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Funktionen
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
Wechselstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
2-Draht
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 150 mA (Ie)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Netzfrequenz
50 Hz, Eingang, min. Bereich
60 Hz, Eingang, Max. Bereich
Schaltfrequenz
25 Hz
Nennspannung - max.
250 V
Produktkategorie
E55 Limit Switch Style Series
Schaltausgangstyp
Zwei Leiter
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
15 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorlänge
80 mm
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
20 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
10 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.