Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 Ö, 2 m Anschlusskabel, 3-Draht, Sn= 15 mm, nichtbündiger Einbau, NPN, Kunststoff
| Produktname |
Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
135847
|
| Produkt Länge/Tiefe |
157.48 mm
|
| Produkthöhe |
45.72 mm
|
| Produktbreite |
127 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5-2 |
| EAN |
4015081326402
|
| Modellcode |
E55CBL30T110E
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitung
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sensordurchmesser |
30 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz |
| Spannungsart |
DC
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Isolierstoff
|
| Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Öffner
|
| Laststrom |
Max. 200 mA (Ie)
|
| Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Netzfrequenz |
60 Hz, Eingang, Max. Bereich
50 Hz, Eingang, min. Bereich |
| Schaltfrequenz |
150 Hz
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Produktkategorie |
E55 Limit Switch Style Series
|
| Schaltausgangstyp |
NPN
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
15 mm
|
| Wiederholbarkeit |
10 %
|
| Sensorlänge |
80 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
| Schalthysterese von Sn |
20 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
8 V
|