Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135874
E57-12GE08-DDB

Eaton Moeller series E57 Global Series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 S, Steckverbindung M12 x 1, 2-Draht, Sn= 8 mm, nichtbündiger Einbau, PNP/NPN, Metal

Listenpreis EUR45.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
135874
Produkt Länge/Tiefe
114.3 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CE
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
CSA File No.: 224447
EAN
4015081326679
Modellcode
E57-12GE08-DDB

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Sensordurchmesser
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Metall
Anschlussart
2-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP69
IP67
NEMA sonstige
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
3 - 100 mA (Ie)
Reststrom
0,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
1000 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Produktkategorie
E57 Global Series
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
8 mm
Wiederholbarkeit
2 %
Sensorlänge
69 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
6 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015