Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135879
E57-12GS02-A

Eaton Moeller series E57 Global Series, Näherungssensor, 20 - 250 V AC bei 50/60 Hz, d=12 mm, 1 S, 2-Draht, 2 m Anschlusskabel, Sn= 2 mm, bündiger Einbau, Zwei-Draht, Metal

Listenpreis EUR81.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
135879
Produkt Länge/Tiefe
177.8 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA
CE
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
EAN
4015081326723
Modellcode
E57-12GS02-A

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Spannungsart
Wechselstrom
Montageart
bündiger Einbau
Material
Metall
Anschlussart
2-Draht
2 m Anschlussleitung
Installationsart
bündig
Schutzart
IP67
IP69
NEMA sonstige
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
5 - 200 mA (Ie)
Reststrom
1,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
25 Hz
Nennspannung - max.
250 V
Produktkategorie
E57 Global Series
Schaltausgangstyp
Zwei Leiter
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
2 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
65 mm
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
20 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
8 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015