Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135902

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Näherungsschalter, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 Ö, Steckverbindung M12 x 1, 3-Draht, Sn= 6 mm, Halbgeschirmte Montage, NPN, Edelstahl

Listenpreis EUR152.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
135902
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Zertifikat(e)
Keine
CSA File No.: none
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2
EAN
4015081326952
Modellcode
E57-12LE06-C1D

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Spannungsart
DC
Montageart
Halbgeschirmte Montage
Material
Edelstahl
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
3-Draht
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
Max. 500 mA (Ie, bei 6 - 30 V DC)
Reststrom
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
800 Hz
Nennspannung - max.
48 V
Produktkategorie
E57 Premium+ Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
6 mm
Wiederholbarkeit
3 %
Sensorlänge
77.2 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
6 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015