Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136194
Modellcode: E57KNM8

Eaton Moeller® series E57 Mutter, Metall, M8-Sensoren

Listenpreis EUR3.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Mutter
Katalognummer
136194
Produkt Länge/Tiefe
12.7 mm
Produkthöhe
4 mm
Produktbreite
12.7 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
Keine
EAN
4015081329878
Modellcode
E57KNM8

Produktspezifikationen

Typ
Ersatz-Muttern
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.