Eaton Moeller® series ZEB Reset Erweiterung, für ZEB
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZEB Reset-Leiste
|
| Katalognummer |
136515
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.014 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
UL 508 CSA-C22.2 No. 14 CE |
| EAN |
4015081332953
|
| Modellcode |
ZEB-XRB
|
| Funktionen |
Erweiterung des Resets
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP20
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
65 °C
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.