Eaton Moeller series xPole – PKP63/M3 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 25 A, 100 mA, Leitungsschutzschalter Auslösekurve C, 3 p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A, PKP63
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole – PKP63/M3 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
136570
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.375 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081333905
|
| Modellcode |
PKP63-25/3/C/01-A
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Betriebsspannung |
240 V
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Betriebsumgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebsumgebungstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktanwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsstrom |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Fehlerstromwert |
0.1 A
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Grundfunktion |
FI/LS-Kombischalter
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9,4 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|