Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136633
C22S-DL-G-K10-120

Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 S, Schraubanschluss, LED grün, grün, unbeschriftet, 230 V AC, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR50.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
136633
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 165628
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CSA certified
UL Listed
UL File No.: E29184
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA Class No.: 321103
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081334537
Modellcode
C22S-DL-G-K10-120

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
120 V AC
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
flach
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet
Lichtfarbe
Grün

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubanschluss
Schutzart
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.