Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, 4p, KSX
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
138269
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
4.58 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081350490
|
| Modellcode |
KSX-34P-MID
|
| Funktionen |
Sammelschienenträger
KSX-Sammelschienenträger mittig |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
4-polig
3-polig |
| Benutzt mit |
Doppel-T-Profil
30 x 10 mm Dreifach-T-Profil |
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
|
| Nennstrom - max. |
2000 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2000 A
|