Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138362
Modellcode: AKU-M8/10

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme M8 für 10 mm

Listenpreis EUR18.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
Katalognummer
138362
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.165 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081351428
Modellcode
AKU-M8/10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anschlüsse
Universal-Leiteranschlussklemme
Besondere Merkmale
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
Geeignet für
Flachschiene
Rundleiterverbindung
Benutzt mit
Doppel-T-Profil
Alle 10 mm dicken Flachschienen
Compact-System
60-mm-System
Anschluss
185-mm-System

cLieferprogramm

Typ
  • Compact-System
  • Anschluss
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
490 A
Bemessungsbetriebsstrom
490 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
490 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
10 mm
Anschlussquerschnitte (Leiter)
Kabelschuhe M8
Anschlusskontaktbereich
8 mm mit M8-Bolzen
Breite der Klemme
30 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.