Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138364
AKP750

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Klemme 51 x 28 mm

Listenpreis EUR89.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
Katalognummer
138364
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
82 mm
Produktgewicht
0.705 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081351442
Modellcode
AKP750

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Profilklemme
Anschlüsse
Besondere Merkmale
  • Bohrungslose Anschlusstechnik auf Sammelschienen
  • Bei Parallelanschluss von lamellierten Kupferschienen Distanzstücke zwischenlegen
Geeignet für
Bandleiteranschluss
T-Schiene
Benutzt mit
Doppel-T-Profil
185-mm-System
60-mm-System
Anschluss

cLieferprogramm

Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Anschluss

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
1600 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
40 mm
Sammelschienenstärke - min.
40 mm
Schienenbreite - max.
30 mm
Schienenbreite - min.
30 mm
Leiterquerschnitt - max.
750 mm²
Anschlussquerschnitte (Leiter)
5 mm - 28 mm (51x)
750 mm² (Cu-Band)
Breite der Klemme
82 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.