Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138379
Modellcode: BBT-CU12-20X5/10-38

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschieneneinsatz, 460A, 12-20x5/10, 38mm

Listenpreis EUR14.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenanschluss
Katalognummer
138379
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081351596
Modellcode
BBT-CU12-20X5/10-38

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Stromschiene, Längsverbindung
  • Compact-System
  • Anschluss
Anwendung
zum bohrungslosen Verbinden gleicher Sammelschienen
Stromstärke
460 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A

Technical Data - Mechanical

Zulässiger Schienenversatz - max.
1 mm
Abstandsbereich Sammelschienensysteme
100 mm - 110 mm

Additional information

Benutzt mit
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Schiene 15 mm x 5/10 mm
für gleiche Kupferflachschienen
60-mm-System
Stromschiene, Längsverbindung
Anschluss
Compact-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.