Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138381
BBS-4/FL

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger 4p, für Flachschienen

Listenpreis EUR32.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
138381
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.184 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
EAN
4015081351619
Modellcode
BBS-4/FL

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
halogenfrei
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Funktionen
Sammelschienenträger
IEC-Sammelschienenträger
Besondere Merkmale
  • Kann über das Concertina-System an allen Sammelschienengrößen angebracht werden
  • Mit innen liegenden Anschraublöchern
Geeignet für
4-polig
Benutzt mit
Flachschiene
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
60-mm-System
System für Flachschiene

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
4-polig
Typ
  • 60-mm-System
  • System für Flachschiene

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C
Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 200
Nennstrom - max.
630 A
Nennstrom (Stoßstromfestigk.)
64 kA (30 x 5 mm)
73 kA (30 x 10 mm)
56 kA (12 x 10 mm)
50 kA (20 x 5 mm)
50 kA (25 x 5 mm)
50 kA (12 x 5 mm)
56 kA (20 x 10 mm)
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
3000 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Kurzschlussdauer
20 ms
Dauerstrom (Iu) der Schiene
436 A (25 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
567 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
392 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
218 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
349 A (20 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
273 A (15 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
491 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
687 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
Betriebsspannung
690 V

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm
Schienentemperatur - max.
70 °C
Sammelschienenabstand
60 mm
Schienenträgerabstand
250 mm
Material
halogenfrei
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
Einbaulage
Vertikal, horizontal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.