Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138382
Modellcode: BBC-MCS4

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Haltersatz, auf der rechten/linken Seite, für Sammelschienenabdeckung, für 4p

Listenpreis EUR35.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
Katalognummer
138382
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
264 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081351626
Modellcode
BBC-MCS4

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Systemabdeckung, modular
Zubehör
Besondere Merkmale
  • 1 Satz enthält einen linken/rechten Stützwinkel
  • Montagesatz für Deckprofil
Geeignet für
4-polig
Benutzt mit
60-mm-System
Systemabdeckungen

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil
Typ
  • 60-mm-System
  • Systemabdeckungen

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Technische daten - mechanisch

Material
Silikonfrei, chlorfrei

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.