Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenplatte, 4p, Kupferband bis zu 32x20 mm, 800 A
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
| Katalognummer |
138386
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
260 mm
|
| Produktbreite |
228 mm
|
| Produktgewicht |
2.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081351664
|
| Modellcode |
BBA-TP4/CU-BAND
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
800 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
800 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
800 A
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Schienenbreite - min. |
20 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Anschlusskontaktbereich |
32 mm x 25 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
32 mm x 1 mm (10x)
30 mm x 25 mm |
| Leiterquerschnitt - max. |
750 mm²
|
| Breite der Klemme |
228 mm
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig bis 120 °C
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Anschluss-Sätze
Anschlüsse |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
4-polig
Flachschiene Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Schiene 25 mm x 5/10 mm 60-mm-System Anschluss |