Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

138576
Modellcode: KEY-E10/30-GS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Ersatzschlüssel gleichschließend

Listenpreis EUR18.8

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
Katalognummer
138576
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
2.6 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081353552
Modellcode
KEY-E10/30-GS

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Ausführung
Zylinder
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schließ- und Verschlusssysteme
Ersatzschlüssel für Profilhalbzylinder

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Schlüsselweite
0 mm

Additional information

Besondere Merkmale
gleichschließend
Benutzt mit
Profilhalbzylinder PHZ-E…-GS
Profilhalbzylinder

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.