Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138695
Modellcode: MPP-6050-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=600x500mm

Listenpreis EUR62.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138695
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081354757
Modellcode
MPP-6050-CS

Additional information

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 600 mm
Gehäusebreite = 500 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.