Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138701
MPP-8080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=800x800mm

Listenpreis EUR168.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138701
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081354818
Modellcode
MPP-8080-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusebreite = 800 mm
Gehäusehöhe = 800 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

Lieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Stahl
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.