Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138707
MPP-12080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=1200x800mm

Listenpreis EUR207.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138707
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081354870
Modellcode
MPP-12080-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 1200 mm
Gehäusebreite = 800 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Stahl
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.