Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138746
Modellcode: SFP-172X932-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Blindflanschplatte mit Dichtung, BxT=932x172mm

Listenpreis EUR36.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Bodenplatte
Katalognummer
138746
Produkt Länge/Tiefe
172 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
932 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081355266
Modellcode
SFP-172X932-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen
  • Mit durchgehender Schaumstoffdichtung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1.000 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
blind
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Steel plate
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Oberflächenausführung
leichte Struktur
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Gewindeart
Keine
Schutzart
Sonstiges
IP66

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.