Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138763
Modellcode: MPL-8080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=800x800mm

Listenpreis EUR119

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138763
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081355433
Modellcode
MPL-8080-CS

Additional information

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusebreite = 800 mm
Gehäusehöhe = 800 mm
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.