Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138765
MPL-10060-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=1000x600mm

Listenpreis EUR105.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138765
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081355457
Modellcode
MPL-10060-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 1000 mm
Gehäusebreite = 600 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.