Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138769
MPL-12080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=1200x800mm

Listenpreis EUR185.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138769
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081355495
Modellcode
MPL-12080-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 1200 mm
Gehäusebreite = 800 mm

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.