Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138903

Eaton Moeller series xPole (Ausführung 5) – mMC4/6/M MCB. mMC4, 2-polig, Auslösetyp: B, Bemessungsbetriebsstrom Ein: 10 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 4.5 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Katalognummer
138903
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081356829
Modellcode
mMC4-B10/2

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
mMC4
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
10 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Erforderliches Zubehör
ZP-IHK 286052
Ausstattung:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Rahmen
45 mm
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,9 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Auslösecharakteristik
B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
2-polig
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Auslösecharakteristik
B
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • mMC4
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 40 °C führt eine Erhöhung um 1 °C zu einer linearen Verringerung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage ZP-NHK 248437
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
4.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Geeignet für
Unterputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.