Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

139398
mMC4-C13/3N

Eaton Moeller series xPole (Ausführung 5) – mMC4/6/M MCB. mMC4, 3-polig+N, Auslösetyp: C, Bemessungsbetriebsstrom Ein: 13 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 4.5 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Katalognummer
139398
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081361779
Modellcode
mMC4-C13/3N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
mMC4
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
13 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Erforderliches Zubehör
ZP-IHK 286052
Ausstattung:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Rahmen
45 mm
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
8,1 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig + N
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • mMC4
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 40 °C führt eine Erhöhung um 1 °C zu einer linearen Verringerung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage ZP-NHK 248437
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
4.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Geeignet für
Unterputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

mCAD model
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
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.