Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

139532
FCFBD02BBC60-3-36

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sicherungssockel, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm

Listenpreis EUR25.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienensystem Gerät D02
Katalognummer
139532
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
VDE 0636 Part 301
IEC/EN 60269-1
EAN
5019586152053
Modellcode
FCFBD02BBC60-3-36

Zusätzliche Informationen

Funktionen
D Gerät zur Sicherung für Sammelschienenmontage
Unterbrechungsfreier Betrieb (Steuerungsmodus)
Grundgerät
Besondere Merkmale
  • Das vollständige und funktionierende Sicherungselement besteht aus dem Grundgerät, Sicherungseinheit, Passeinsatz, Schraubverschluss
  • Rastmechanismus zum Aufstecken auf Sammelschiene
  • Einschließlich Schutzhaube mit front- und Bodenplatte
  • Lieferung, leer, ohne Schraubkappe, mit Kennzeichnungsschild
Benutzt mit
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Compact-System
Sammelschienen-Sicherungsmaterial

cLieferprogramm

Stromstärkewert
63 A
Polzahl
3-polig
Typ
  • Sammelschienen-Sicherungsmaterial
  • Compact-System

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
1.5 W
Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max.
5,5 W

Technische daten - elektrisch

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
63 A
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen
50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Betriebsspannung
400 V
Nennspannung bei AC
  • 400 V AC
  • Kontakte: 400 V AC

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Baugröße
D02
Schutzart
IP20 in Gehäuse
Gehäusebreite
160 mm
Rahmen
E18, D02
Material
Kunststoff
Montageart
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Einbaubreite
36 mm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 25 mm²
1,5 mm² bis 25 mm² an Rahmenklemme
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Gewindeart
E18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.