Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

139787
Modellcode: KEYPAD-LOC/REM

Eaton SPX Externe Bedieneinheit mit beleuchtetem LCD-Display, Klartext, mehrere Zeilen mit Steuer- und Funktionstasten, IP54, für Frequenzumrichter SVX/SPX

Listenpreis EUR118.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Bedienfeld
Katalognummer
139787
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
UL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Kataloghinweise
Klartext, mehrzeilig
EAN
4015081365616
Modellcode
KEYPAD-LOC/REM

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP54
Ausstattung:
Steuertasten
Beleuchtetes LCD-Display
Funktionstasten
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.