Eaton XV Compact Flash-Speicherkarte für XV200, XVH300, XV(S)400 OS-FLASH-A1-C
| Produktname |
Eaton XV Speicherkarte
|
| Katalognummer |
140368
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42.8 mm
|
| Produkthöhe |
3.3 mm
|
| Produktbreite |
36.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| EAN |
7640130094895
|
| Modellcode |
OS-FLASH-A1-C
|
| Benutzt mit |
Windows-Lizenz, Artikelnr. 140406 LIC-OS-CE50-C, und Tests
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Speicherkapazität |
128.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Software |
WINDOWS CE 5.0 CORE vorinstalliert
|
| Speichertyp |
Sonstige
|
| Speicher |
Compact-Flash mit min. 128 MByte
|