Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Kabelrangiersockel, HxBxT=200x800x300mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Sockel
|
| Katalognummer |
140475
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081372584
|
| Modellcode |
PLI-8/300-200-CS
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelrangiersockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, hellgrau
|
| Material |
Steel plate
Stahl |
| Lastkapazität - max. |
325 kg
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Kabelrangierung
|
| Benutzt mit |
Gehäusetiefe = 300 mm
Gehäusebreite = 800 mm |