Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140476

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Kabelrangiersockel, H x B x T=200 x 1000 x 300 mm

Listenpreis EUR209.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Sockel
Katalognummer
140476
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372591
Modellcode
PLI-10/300-200-CS

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Vorder- und Seitenwände abnehmbar
  • inkl. Befestigungsmaterial
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1000 mm
Gehäusetiefe = 300 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelrangiersockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
390 kg
Material
Stahl
Steel plate
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, hellgrau

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.