Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140478
MAST-FIT-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Mastbefestigung, für B = 300- bis 800-mm-Gehäuse

Listenpreis EUR126.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Befestigungswinkel
Katalognummer
140478
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372614
Modellcode
MAST-FIT-CS

Zusätzliche Informationen

Funktionen
zur Befestigung an Rund- oder Eckmasten
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Satz aus Profilschiene, Spannband und Spannschraube
Geeignet für
Befestigung an Rund- oder Eckmasten
Benutzt mit
Mastdurchmesser 100 mm bis 200 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Mastbefestigung
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Montagebügel
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Spannband: Edelstahl
Halterung: Stahlblech
Stahl
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Bügel: verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.