Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140479
Modellcode: TOR-SET/135-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Hubring-Satz mit Verstärkungsprofil

Listenpreis EUR61.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Befestigungswinkel
Katalognummer
140479
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372621
Modellcode
TOR-SET/135-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Transportöse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Transportösensatz mit Profilwinkel
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Stahlblech 3 mm
Schutzart
IP66
Lastkapazität
50 kg

Additional information

Funktionen
zur inneren Gehäuseversteifung für die Transportöse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Jeder Satz enthält 2 Hubringe, Profile und Dichtungen
  • Ringschrauben mit Gewinde M12

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.