Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140480
Modellcode: DT-2520-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=250x200mm

Listenpreis EUR95.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140480
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372638
Modellcode
DT-2520-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Rahmen: pulverbeschichtet
Material
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Rahmen: Stahlblech
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 250 mm
Gehäusebreite = 200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.