Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140485

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=400x400mm

Listenpreis EUR182.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140485
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372683
Modellcode
DT-4040-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusebreite = 400 mm
Gehäusehöhe = 400 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Rahmen: Stahlblech
Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.