Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=600x500mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tür
|
| Katalognummer |
140490
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
600 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
2.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081372737
|
| Modellcode |
DT-6050-CS
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Material |
Rahmen: Stahlblech
Sichtfenster: Sicherheitsglas Stahl |
| Schutzart |
IP66
NEMA 12 |
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusebreite = 500 mm
Gehäusehöhe = 600 mm |