Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140495
Modellcode: DT-8060-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=800x600mm

Listenpreis EUR348

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140495
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372782
Modellcode
DT-8060-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Stahl
Rahmen: Stahlblech
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 800 mm
Gehäusebreite = 600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.