Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140497
DT-80100-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=800x1000mm

Listenpreis EUR643.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140497
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372805
Modellcode
DT-80100-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 800 mm
Gehäusebreite = 1.000 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Rahmen: Stahlblech
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Rahmen: pulverbeschichtet
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.