Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=1000x800mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tür
|
| Katalognummer |
140499
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081372829
|
| Modellcode |
DT-10080-CS
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusebreite = 800 mm
Gehäusehöhe = 1000 mm |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Material |
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Stahl Rahmen: Stahlblech |
| Oberflächenausführung |
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP66
NEMA 12 |