Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140510

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=400x400mm

Listenpreis EUR49.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140510
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081372935
Modellcode
DS-4040-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 400 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Stahl
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.